Referencia del componente
Carga y descarga de una máquina
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
Dos GPP5000 en robot Fanuc para carga y descarga
Aspectos destacados y datos técnicos
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Steel Linear Guide
Componentes estándar montados